Publier vos produits
K-7505 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 8" pull-out spout
K-7505 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 8" pull-out spout
K-7505 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 8" pull-out spout
    Kohler

    K-7505 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 8" pull-out spout

    Traduit par Google,

    Conçu pour accueillir des comptoirs très épais, ce robinet de cuisine Purist combine un style minimaliste et des fonctionnalités simples à utiliser. Doté d'une poignée à levier unique, le bec pivotant à arc élevé comprend une tête de pulvérisation extractible avec deux options de débit et une fonction de pause pour faciliter les tâches de cuisine.

    Fonctionnalités

    • La tête de pulvérisation coulissante à trois fonctions avec commande tactile vous permet de basculer entre la pulvérisation, le flux laminaire et la pause.
    • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
    • Le tuyau tressé léger et silencieux de la technologie ProMotion® et le joint à rotule pivotant rendent la tête de pulvérisation rétractable plus facile et plus confortable à utiliser.
    • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux.
    • Le bec à col de cygne à arc élevé et la rotation du bec à 360 degrés offrent un dégagement supérieur pour le remplissage des casseroles et le nettoyage.
    • La poignée à levier unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau.
    • La mémoire de température permet d'allumer et d'éteindre le robinet à la température réglée lors de l'utilisation précédente.
    • Débit maximal de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)]

    Matériel

    • Construction en métal haut de gamme.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

    Installation

    • Pour une installation monotrou.
    • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-7505
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsPurist®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)11.37
    • Largeur (pouces)2
    • Profondeur (pouces)8
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets