Avec une symétrie élégante, cette toilette deux pièces Persuade Curv ajoute du style à la salle de bain sans sacrifier le confort ou les économies d'eau. Un levier de déclenchement imbriqué innovant offre le choix de 1,0 ou 1,6 gallons par chasse ; le levier à double chasse est situé sur le côté du réservoir comme une toilette traditionnelle, laissant le dessus libre pour le stockage. Le réglage de la chasse d'eau à haute efficacité de 1,0 gallon réduit la consommation d'eau de plus de 30 % par rapport aux toilettes de 1,6 gallon, ce qui représente des économies d'eau potentielles de plus de 5 000 gallons par toilette et par an. Le siphon à jupe s'installe sur la bride du plancher et se fixe à la toilette, éliminant ainsi le besoin de percer des trous tout en offrant la même installation sécuritaire que les toilettes sans jupe.
CARACTÉRISTIQUES
- WC deux pièces.
- Le bol allongé offre plus d'espace et de confort.
- La fonction Comfort Height® offre des sièges à hauteur de chaise qui facilitent la position assise et debout pour la plupart des adultes.
- Le levier de déclenchement imbriqué à gauche (K-9237) offre un choix de 1,0 ou 1,6 gallons par chasse (gpf).
- Le siphon à jupe simplifie le nettoyage.
- La combinaison se compose du bol K-4326 et du réservoir K-19042.
- Se coordonne avec d'autres produits de la collection Persuade Curv.
- Installation brute standard de 12" (305 mm) uniquement. Ne peut être combiné avec K-5383 ou K-5381 pour une utilisation dans des installations de 10" ou 14".
Technologie
- La technologie à double chasse vous permet de choisir entre une chasse complète ou partielle.
Installation
- Brut standard de 12 pouces.
- Le système d'installation breveté ReadyLock ™ est une solution simple pour les toilettes à jupe qui permet d'économiser du temps, des tracas et élimine le besoin de percer dans le sol pour une installation brute standard de 12 pouces.
- Siège non inclus.
Conservation de l'eau et remises
- Admissible aux rabais aux consommateurs dans certaines municipalités.
- Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®.