Publier vos produits
K-76474 HydroRail®-R Awaken® Shift® Ellipse Arch shower column kit with rainhead and 2.0 gpm handshower
Kohler

K-76474 HydroRail®-R Awaken® Shift® Ellipse Arch shower column kit with rainhead and 2.0 gpm handshower

Traduit par Google,

Améliorez votre expérience de douche avec ce kit de colonne de douche facile à installer, qui comprend une tête de pluie Awaken, une douchette Shift Ellipse, une arche HydroRail-R et un tuyau métallique. Dotée d'un design contemporain sophistiqué, cette combinaison de tête de pluie et de douchette vous offre des options pour une distribution d'eau luxueuse à un débit efficace de 2,0 gpm.

CARACTÉRISTIQUES

  • Colonne de douche à arc HydroRail-R conçue pour les nouvelles installations ou les applications de rénovation pour remplacer un bras de douche existant.
  • L'inverseur placé à la base de la colonne permet de basculer facilement entre la douchette et la tête de pluie.
  • Le support de la barre coulissante vous permet de régler la hauteur et l'angle de la douchette.
  • Débit de 2,0 gpm (gallons par minute).
  • Shift Ellipse est une douchette multifonction qui offre une option de jet de massage à couverture complète et ciblée.
  • La douchette contient un clapet anti-retour régulateur de débit pour la prévention du refoulement.
  • Tête de pluie Awaken de 20,3 cm avec pulvérisation à couverture complète et joint à rotule réglable pour un réglage précis de la pulvérisation.
  • Remarque : Ce produit ne peut pas être expédié en Californie et au Colorado.

Matériel

  • HydroRail-R et tuyau en métal de qualité supérieure.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Installation murale dans la douche uniquement.
  • S'installe en moins de 60 minutes sans modification de la plomberie murale (sous réserve de l'état de l'installation existante).
  • Comprend un adaptateur qui s'adapte à la plupart des installations.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-76474
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsHydroRail®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1983-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)18
  • Largeur (pouces)3
  • Profondeur (pouces)17.94
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers