Publier vos produits
K-76475 HydroRail®-R Moxie® Flipside® Arch shower column kit with rainhead and 2.0 gpm handshower
Kohler

K-76475 HydroRail®-R Moxie® Flipside® Arch shower column kit with rainhead and 2.0 gpm handshower

Traduit par Google,

Amenez votre expérience de douche à de nouveaux sommets de plaisir sensoriel avec ce kit facile à installer, qui comprend une tête de pluie Moxie, une douchette Flipside, une arche HydroRail-R et un tuyau métallique. La tête de pluie Moxie contient un haut-parleur sans fil portable qui se couple sans fil avec des appareils compatibles avec la technologie BLUETOOTH® pour fournir un son de haute qualité à votre douche. La tête de pulvérisation multifonctionnelle de la douchette Flipside pivote sur son axe pour basculer entre quatre types de pulvérisation distincts.

CARACTÉRISTIQUES

  • Comprend la tête de pluie Moxie K-99105-E, la douchette Flipside K-45425, la colonne de douche en arc K-45211 HydroRail-R et le tuyau métallique K-9514 MasterShower® de 60 pouces.
  • La tête de pluie avec haut-parleur sans fil diffuse vos listes de lecture musicales personnalisées, vos actualités et d'autres fichiers audio sous la douche.
  • La surface de pulvérisation optimisée de 8 pouces avec 80 buses crée un motif de pulvérisation dense et uniforme pour une couverture constante et une sensation de chaleur.
  • Se synchronise avec les appareils compatibles avec la technologie sans fil BLUETOOTH®, y compris les téléphones intelligents, les lecteurs MP3, les tablettes et les ordinateurs portables situés jusqu'à 33 pieds.*
  • Grâce à la technologie innovante Flipstream, la douchette Flipside dédie une seule surface de tête de pulvérisation à chacun des quatre jets uniques.
  • Débit de 2,0 gpm (gallons par minute).
  • La technologie en instance de brevet permet une installation facile de la douche.
  • Le support de la barre coulissante vous permet de régler la hauteur et l'angle de la douchette.
  • L'inverseur à la base de la colonne permet de basculer facilement entre la douchette et la pomme de douche.
  • La marque et les logos BLUETOOTH® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Kohler Co. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
  • Remarque : Ce produit ne peut pas être expédié vers CA et CO.

Matériel

  • Construction en métal haut de gamme.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Installation murale dans la douche uniquement.
  • S'installe en moins de 60 minutes sans modification de la plomberie murale (sous réserve de l'état de l'installation existante).
  • Peut nécessiter des pièces de rechange supplémentaires en fonction du type d'installation (voir le guide d'installation pour plus de détails).
  • Comprend un adaptateur qui s'adaptera à la plupart des installations mais peut nécessiter K-1194630, K-1187917 ou K-1194302.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Length 17-15/16", Height 6"Width 6"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-76475
  • Famille de produitsShower Packages
  • Groupe de produitsHydroRail-R™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures