Publier vos produits
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
    Kohler

    K-76728 Real Rain® overhead panel

    Traduit par Google,

    Découvrez la douce accumulation d'une chaude averse d'été dans votre douche. Le panneau supérieur Rain Real est conçu avec un réservoir d'eau qui s'appuie sur la gravité pour former des gouttes individuelles qui reproduisent les précipitations. Lorsque le réservoir se remplit, l'eau se déverse dans le reste de la pomme de douche, couvrant plus de 775 buses, et les gouttes de pluie commencent à tomber doucement et lentement, puis augmentent en force et en vitesse jusqu'à ce que la douche sente, sonne et ressemble à une pluie d'été chaude. Appuyez sur un bouton et la fonction Déluge libère un réservoir d'eau en un instant puissant pour simuler une rafale énergique de fortes pluies.

    CARACTÉRISTIQUES

    • 775 buses concaves en silicone produisent une expérience de pluie à couverture complète.
    • Débit de 2,0 gpm (gallons par minute).
    • La fonction déluge libère env. 0,5 gallon d'eau en 8 secondes en appuyant sur un bouton.
    • Le centre du panneau est conçu comme une zone sans pluie pour garder le visage de l'utilisateur au sec et favoriser une respiration facile.
    • Real Rain peut être configuré avec un système de vanne manuelle en coordination avec la vanne de dérivation Real Rain K-76746 ou dans le cadre du système de douche numérique DTV+.
    • Nécessite la garniture de panneau supérieur Real Rain K-76732.

    Matériel

    • Le panneau en silicone de 19 x 19 pouces offre une large zone de couverture avec des buses faciles à nettoyer.

    Installation

    • Le support et les panneaux faciles à monter simplifient l'installation.
    • S'installe au ras de la surface d'un plafond suspendu.
    • Le support en Z contient quatre écrous de mise à niveau pour améliorer la facilité d'installation.
    • Possède une entrée d'alimentation en eau mâle NPT de 1/2"
    • Si vous utilisez le système DTV+, l'interface utilisateur doit être K-99693-P-NA (K-99693-NA ne contient pas le logiciel Real Rain).
    • Si vous utilisez le système DTV Prompt, vous devez inclure une vanne de dérivation Real Rain (K-76746) et une garniture (K-76748) pour activer la fonction Déluge.

    76728 Remplacé par : 1008184

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-76728
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsReal Rain®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)19
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)4.5
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers