Publier vos produits
K-77968 Components® Bathroom sink spout with Ribbon design
K-77968 Components® Bathroom sink spout with Ribbon design
K-77968 Components® Bathroom sink spout with Ribbon design
    Kohler

    K-77968 Components® Bathroom sink spout with Ribbon design

    Traduit par Google,

    La forme moderne rencontre la fonction moderne : la collection KOHLER Components est définie par des formes contrôlées et une précision absolue dans chaque ligne et chaque angle. Avec Components, vous concevez votre baignoire sur mesure. Choisissez un bec, des poignées et une finition pour créer votre propre look moderne. Doté d'une esthétique architecturale radicale, ce bec Ribbon s'agence à votre choix de poignées de robinet d'évier Components pour un design personnalisé.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Portée du bec de 6-5/16" (160 mm).
    • Bec ruban.
    • Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)].
    • Coordonnez avec votre choix de poignées de lavabo généralisées Components pour un design personnalisé.
    • Comprend un drain en métal activé par le toucher avec un raccord de 1-1/4".
    • Se coordonne avec les robinets, accessoires et composants de douche Components pour compléter votre salle de bain.

    MATÉRIEL

    • Construction en métal de qualité supérieure.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

    INSTALLATION

    • Pour centres de 8" (203 mm) ou 16" (406 mm).
    • Vanne généralisée ou à distance.


    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product Dimensions

      L 6-5/16", H 10-3/8", W 2-3/8"


    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-77968
    • Famille de produitsSink Faucets
    • Groupe de produitsComponents™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_83
    • Description de l'Uniclass 2015Sink spouts
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures