Publier vos produits
K-820T70-5AFA Triton® Bowe® Utility sink faucet
Kohler

K-820T70-5AFA Triton® Bowe® Utility sink faucet

Traduit par Google,

Avec une conception pratique et une construction en laiton massif, les robinets Triton Bowe sont d'une valeur exceptionnelle. Ce robinet d'évier utilitaire Triton Bowe Triton à prix compétitif est doté de deux poignées à levier en chrome poli.

CARACTÉRISTIQUES

  • Centres de 8" (203 mm).
  • Bec col de cygne orientable/rigide.
  • Portée du bec de 8-3/16" (208 mm).
  • Vanne céramique laiton 1/4 de tour.
  • Aérateur anti-vandalisme.
  • Poignées à levier en métal anti-vandalisme de 4-1/16".
  • Vidange non incluse.

Matériel

  • Construction en laiton massif avec placage chromé épais pour les applications commerciales difficiles.
  • Débit maximal de 1,8 gpm (6,8 lpm) à 60 psi (4,1 bar).

Installation

  • Tiges d'entrée excentriques pour une installation facile.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-820T70-5AFA
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsTriton® Bowe®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)13.87
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)8.18
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets