Publier vos produits
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain
    Kohler

    Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain

    Traduit par Google,

    Mise à jour d'un best-seller, Bellwether présente un design épuré et contemporain dans une taille populaire et standard de l'industrie. Son tablier intégré simplifie l'installation en alcôve, tandis qu'un seuil d'enjambement bas permet une entrée et une sortie confortables. Les larges rebords de Bellwether offrent un espace de rangement pour les serviettes, les articles de toilette et d'autres articles. Fabriquée en fonte émaillée, cette baignoire offre des années de performances fiables. La surface antidérapante Safeguard® améliore la sécurité.

    Caractéristiques

    • Les lignes épurées et le style épuré ajoutent un attrait contemporain à n'importe quelle salle de bain.
    • Hauteur du tablier de 14 po pour une entrée et une sortie faciles
    • La taille standard simplifie l'installation dans les rénovations
    • La bride intégrée aide à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifie l'installation en alcôve
    • La surface antidérapante Safeguard® offre une excellente traction sous le pied
    • Larges rebords pour un espace de stockage supplémentaire
    • Tablier intégral
    • Support lombaire intégré

    Matériel

    • Fonte émaillée KOHLER®

    Installation

    • Drain à gauche
    • Alcôve

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-837
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsBellwether®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)14.52
    • Largeur (pouces)30.25
    • Profondeur (pouces)60
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs