Publier vos produits
K-837T60-4A Triton® Bowe® Service sink faucet
Kohler

K-837T60-4A Triton® Bowe® Service sink faucet

Traduit par Google,

Avec une conception pratique et une construction en laiton massif, les robinets Triton Bowe sont d'une valeur exceptionnelle. Ce robinet d'évier de service Triton Bowe à prix compétitif est doté de deux poignées à levier en chrome poli.

CARACTÉRISTIQUES

  • 8 (203 mm) centres.
  • Sortie mur à bec de 7-5/16" (186 mm) avec support mural et crochet pour seau.
  • Vanne céramique laiton 1/4 de tour.
  • Débit de 13,5 gal/min (51 l/min) à 60 psi (4,1 bar).
  • Poignées à levier en métal anti-vandalisme de 2-7/16".
  • Bec fileté pour le raccordement du tuyau.
  • Casse-vide atmosphérique pour éviter le reflux (non prévu pour une pression continue).
  • Vidange vendue séparément.

Matériel

  • Construction en laiton massif avec placage chromé épais pour les applications commerciales difficiles.

Installation

  • Tiges d'entrée excentriques pour une installation facile.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-837T60-4A
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsTriton® Bowe®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)12.87
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)7.31
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets