Publier vos produits
K-84325-BASS Kingston™ Ultra Wall-mount top spud flushometer bowl
Kohler

K-84325-BASS Kingston™ Ultra Wall-mount top spud flushometer bowl

Traduit par Google,

Une refonte de la cuvette Kingston™, la Kingston™ Ultra est une cuvette de chasse tout usage avec une capacité de rinçage robuste. La refonte remplace le moteur de rinçage par la plate-forme Ultra, permettant à ce bol de fonctionner à 1,1 à 1,6 gpf. Cette plate-forme offre de solides performances même à une pression ou à un débit d'eau entrant plus faible que prévu. Cette refonte introduit également une esthétique plus contemporaine pour compléter n'importe quel décor. L'empreinte de la toilette est conçue pour couvrir l'empreinte actuelle de Kingston™ et toutes les principales toilettes murales du marché.

CARACTÉRISTIQUES

  • Bol allongé.
  • Jet de siphon.
  • 1,1 gpf (4,2 lpf), 1,28 (4,8 lpf) ou 1,6 gpf (6,0 lpf) selon la chasse d'eau spécifiée.
  • Surface d'eau de 11" (279 mm) x 8-1/4" (210 mm).
  • Raccord supérieur de 1-1/2" (38 mm).

Matériel

  • Porcelaine vitrifiée.

Technologie

  • Amélioration de la chasse d'eau pour le retrait du couvercle du siège des toilettes.
  • Repensé pour une forte performance de rinçage dans les bâtiments à faible pression ou débit d'eau.
  • La nouvelle plaque de mastic moulée résiste à la casse.
  • La nouvelle conception élimine les fuites de gaz, les éclaboussures et le déchiquetage de papier.
  • La finition antimicrobienne inhibe la croissance des bactéries responsables de moisissures, de moisissures, de taches et d'odeurs sur la surface du luminaire.

Installation

  • Montage mural.
  • Ce produit remplace le K-4325-BASS.

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-84325-BASS
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsKingston™ Ultra
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)13.25
  • Largeur (pouces)15.56
  • Profondeur (pouces)25.81
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord