Publier vos produits
K-848 Bellwether® 66" x 32" alcove bath with integral apron and right-hand drain
K-848 Bellwether® 66" x 32" alcove bath with integral apron and right-hand drain
    Kohler

    K-848 Bellwether® 66" x 32" alcove bath with integral apron and right-hand drain

    Traduit par Google,

    Une mise à jour d'un best-seller, Bellwether présente un design épuré et contemporain dans une taille populaire et standard de l'industrie. Son tablier intégral simplifie l'installation en alcôve, tandis qu'un seuil bas permet une entrée et une sortie confortables. Les larges rebords de Bellwether offrent un espace de rangement pour les serviettes, les articles de toilette et d'autres articles. Fabriquée en fonte émaillée, cette baignoire offre des années de performances fiables.

    Fonctionnalités

    • Des lignes épurées et un tablier intégré créent une expérience de bain confortable.
    • Seuil d'enjambement de 16,5 pouces pour une entrée et une sortie faciles.
    • La taille standard simplifie l'installation dans les rénovations.
    • Surface antidérapante Safeguard® sur le sol de la baignoire.
    • Larges rebords pour un espace de stockage supplémentaire.
    • Vidange à droite.

    Matériel

    • Fonte émaillée KOHLER®.

    Installation

    • Alcôve à trois murs.

    Options d'hydrothérapie supplémentaires

    • Bain de trempage - K-848-0
    • Bain à air BubbleMassage- 860-G0
    • Bain à remous - K-860-H2

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product Dimensions

      Length 66", Height 17", Width 32"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-848
    • Famille de produitsBathing
    • Groupe de produitsBellwether®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures