Publier vos produits
K-8644 Rely® 36" x 34" single-threshold shower base with center drain
K-8644 Rely® 36" x 34" single-threshold shower base with center drain
K-8644 Rely® 36" x 34" single-threshold shower base with center drain
K-8644 Rely® 36" x 34" single-threshold shower base with center drain
K-8644 Rely® 36" x 34" single-threshold shower base with center drain
K-8644 Rely® 36" x 34" single-threshold shower base with center drain
    Kohler

    K-8644 Rely® 36" x 34" single-threshold shower base with center drain

    Traduit par Google,

    Cette base de douche Rely offre l'assurance d'un seuil bas pour un accès facile à votre douche. Un cordon de retenue d'eau le long du seuil sert à empêcher l'eau de s'échapper sur le sol de la salle de bain. La construction en acrylique durable élimine toute flexion lorsque vous entrez dans la douche et permet des installations rapides et faciles. La base de douche Rely est conçue pour fonctionner avec n'importe quelle application de mur de douche et se marie parfaitement avec la collection de murs de douche KOHLER Choreograph®. Coordonnez-le avec les murs et accessoires Choreograph pour compléter votre installation de douche personnalisée.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Conception à seuil bas pour une entrée et une sortie faciles.
    • Plancher texturé moulé.
    • Le cordon de retenue d'eau incorporé dans la conception du seuil offre une barrière optimale, empêchant l'eau de s'échapper de l'espace de douche.
    • Seuil unique pour installation en alcôve.
    • Vidange centrale.
    • Se coordonne avec les parois de douche Choreograph® et les autres collections KOHLER®.

    Matériel

    • Acrylique.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-8644
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsRely®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.18
    • Largeur (pouces)36
    • Profondeur (pouces)34
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 13
    • Titre OmniClassShower Receptors