Publier vos produits
K-9059 Purist® Contemporary handshower kit
K-9059 Purist® Contemporary handshower kit
K-9059 Purist® Contemporary handshower kit
K-9059 Purist® Contemporary handshower kit
K-9059 Purist® Contemporary handshower kit
K-9059 Purist® Contemporary handshower kit
K-9059 Purist® Contemporary handshower kit
    Kohler

    K-9059 Purist® Contemporary handshower kit

    Traduit par Google,

    Avec un style épuré et épuré pour s'adapter aux décors contemporains, ce kit fournit un assemblage complet de douchette comprenant une tête de pulvérisation, une barre coulissante et un tuyau de douche en métal de 60 pouces. La tête de pulvérisation multifonction ergonomique et réglable fournit quatre pulvérisations distinctes, dont une pulvérisation globale, une pulvérisation de massage revigorante, une pulvérisation aérée douce et une pulvérisation à débit réduit économe en eau. Associez cette douchette à d'autres robinets Stillness et Purist pour un look coordonné.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Le moteur de pulvérisation avancé avec une surface de pulvérisation facile à saisir offre quatre expériences alternatives : large couverture, massage, pulvérisation douce et à débit réduit.
    • La tête de pulvérisation ergonomique pivote pour permettre un réglage précis pour un hydromassage ciblé.
    • La face de pulvérisation MasterClean™ est facile à nettoyer.
    • Débit de 2,5 gpm (gallons par minute). Comprend une barre coulissante avec garniture Stillness/Purist, un tuyau de douche en métal de 60 pouces et un coude d'alimentation.
    • Se coordonne avec les robinets et accessoires Stillness et Purist.
    • Remarque : Ce produit ne peut pas être expédié vers CA et CO.

    Matériel

    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

    Installation

    • Montage mural

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-9059
    • Famille de produitsToilet and Bath Specialties
    • Groupe de produitsContemporary
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)30
    • Profondeur (pouces)14
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers