Publier vos produits
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
    Kohler

    K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker

    Traduit par Google,

    La douche n'a jamais été aussi amusante. Moxie vous permet de diffuser votre musique préférée, vos actualités ou de parler à la radio directement sous la douche avec vous. La pomme de douche Moxie contient un haut-parleur portable qui se couple sans fil avec des appareils compatibles avec la technologie BLUETOOTH® pour fournir un son de haute qualité à votre douche. Le haut-parleur se fixe directement dans la pomme de douche, de sorte que votre musique est plus proche que jamais sous la douche. Tout en jouant vos sons préférés, cette pomme de douche révolutionnaire génère un jet d'eau revitalisant à couverture complète pour une expérience sensorielle sans pareille. Moxie est facile à installer et à utiliser ; le haut-parleur sans fil sort pour être rechargé, puis se remet en place en toute sécurité pour une utilisation sous la douche. Vous pouvez même l'emporter avec vous en tant que haut-parleur sans fil à utiliser dans n'importe quelle pièce de la maison ou en déplacement.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Le pommeau de douche avec haut-parleur sans fil diffuse vos listes de lecture musicales personnalisées, vos actualités et autres contenus audio sous la douche.
    • Se synchronise avec les appareils compatibles avec la technologie sans fil BLUETOOTH®, y compris les téléphones intelligents, les lecteurs MP3, les tablettes et les ordinateurs portables situés jusqu'à 33 pieds.*
    • Distorsion harmonique totale : 1,5 watts à 1 kHz avec < 1 % de distorsion.
    • Le haut-parleur sans fil résistant à l'eau s'insère et se retire de la pomme de douche pour une recharge facile.
    • Le haut-parleur sans fil peut être utilisé à l'extérieur de l'espace de douche, indépendamment de la pomme de douche, pour diffuser de la musique dans n'importe quelle pièce.
    • La batterie lithium-ion rechargeable intégrée fournit env. 7 heures d'autonomie. *(La durée de vie réelle de la batterie varie en fonction de l'utilisation, des paramètres et des conditions environnementales. Les batteries rechargeables ont un nombre limité de cycles de charge)
    • 60 buses inclinées offrent une couverture complète et un jet enveloppant.
    • La face de pulvérisation en silicone souple est facile à nettoyer.
    • Débit de 2,5 gpm (gallons par minute).
    • Connexion NPT 1/2 pouce.
    • Comprend une pomme de douche, un haut-parleur sans fil et un câble de chargement micro USB.
    • La marque et les logos BLUETOOTH® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Kohler Co. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
    • Remarque : Ce produit ne peut pas être expédié vers CA et CO.

    Matériel

    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

    Installation

    • Montage mural

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-9245
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsMoxie®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-03-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.18
    • Largeur (pouces)5
    • Profondeur (pouces)5
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers