Publier vos produits
K-960-4 Stillness® Vertical spray bidet faucet with lever handles
Kohler

K-960-4 Stillness® Vertical spray bidet faucet with lever handles

Traduit par Google,

Une forme simplifiée et un design minimaliste caractérisent les robinets Stillness. Ce robinet de bidet présente un style élégant et épuré qui offre une présence apaisante pour le décor de votre salle de bain. Ce robinet comprend tout le nécessaire pour équiper votre bidet, y compris deux poignées à levier, une douchette verticale et des raccords flexibles pour une installation facile. Il est également livré avec des valves UltraGlide™ faciles à installer et sans fuite.

Fonctionnalités

  • Connexions flexibles.
  • Vannes quart de tour à disque céramique sans rondelle.
  • Bonde escamotable avec tige de levage et cordier.
  • Poignées à levier.
  • Pulvérisation verticale.
  • Vanne de transfert/casse-vide montée sur luminaire.

Matériel

  • Construction métallique.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-960-4
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsStillness®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.12
  • Largeur (pouces)5.5
  • Profondeur (pouces)2.12
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets