Publier vos produits
K-96064-SS Primary™ elongated floor-mount flushometer bowl, antimicrobial finish
Kohler

K-96064-SS Primary™ elongated floor-mount flushometer bowl, antimicrobial finish

Traduit par Google,

Juste la bonne taille ! La toilette primaire offre une finition antimicrobienne et une faible hauteur de cuvette pour accueillir les utilisateurs dans les jardins d'enfants, les écoles primaires, les garderies et les services pour enfants. Conçu avec précision pour relever les défis des conditions exigeantes, ce modèle comprend un siège de toilette personnalisé équipé d'une ouverture plus petite et de poignées latérales festonnées pour le rendre plus confortable pour les enfants.

CARACTÉRISTIQUES

  • Bol allongé de 10-1/2" de hauteur.
  • La finition antimicrobienne inhibe la croissance de moisissures, de moisissures, de taches et de bactéries causant des odeurs sur la surface du luminaire.
  • Surface d'eau de 10" x 7".
  • Siphon vitré de 1-7/8".
  • Comprend un siège de toilette K-4686 avec des emplacements de poignée festonnés.
  • Raccord supérieur de 1-1/2".

Matériel

  • Porcelaine vitrifiée.

Technologie

  • Conçu pour surpasser les concurrents en termes de propreté du bol et de résistance au bouchon.
  • Excellent rinçage du bol.
  • Conduite de vidange maximale à 1,28 gpf selon la norme ASME.

Installation

  • 24-7/16" lo x 13-1/8" la x 10-1/2" h
  • Bol hauteur enfant.
  • Brut de 10" ou 12".
  • Remplace les K-4321 et K-4384 primaires. La hauteur et l'encombrement peuvent varier.

Conservation de l'eau et remises

  • Plage de chasse de 1,28 à 1,6 gpf (1,28 et 1,6 gpf).
  • Consommation d'eau ultra-faible. Idéal pour la conservation de l'eau et l'obtention de points d'efficacité dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Length 24-7/16", Height 10-1/2"Width 13-1/8"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-96064-SS
  • Famille de produitsCommercial Toilets
  • Groupe de produitsPrimary™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilet bowls
  • Code UNSPSC30181511
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_90
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets