Publier vos produits
K-97030 Avid® cabinet knob
Kohler

K-97030 Avid® cabinet knob

Traduit par Google,

Avid™ est l'expression par excellence du mouvement esthétique moderne d'aujourd'hui. Le contraste entre les mélanges fluides et les lignes nettes respire la sophistication et le raffinement. Ses courbes subtiles et sensuelles invitent au toucher, tandis que sa géométrie précise donne une sensation de contrôle et de précision. Avid™ apporte chaleur et magnétisme à toute salle de bain moderne et contemporaine. Fidèle à ses origines dans le minimalisme du design, Avid™ fait revivre une manière pure de se connecter avec l'œil et la main.

CARACTÉRISTIQUES

  • Bouton d'armoire de 1-5/16" (33 mm).
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Avid.

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Matériel d'installation inclus.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-97030
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsAvid™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)0.56
  • Largeur (pouces)1.31
  • Profondeur (pouces)1.37
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Description de l'Uniclass 2015General hardware
  • Code CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
  • Titre OmniClassCasework Component Hardware

Disponibilité de la région

Amérique du Nord