Publier vos produits
K-97498 Avid® towel arm
Kohler

K-97498 Avid® towel arm

Traduit par Google,

Avid™ est l'expression par excellence du mouvement esthétique moderne d'aujourd'hui. Le contraste entre mélanges fluides et lignes nettes respire la sophistication et le raffinement. Ses courbes subtiles et sensuelles invitent au toucher, tandis que sa géométrie précise donne une sensation de contrôle et de précision. Avid™ apporte chaleur et magnétisme à toute salle de bain moderne et contemporaine. Fidèle à ses origines dans le minimalisme du design, Avid™ fait revivre une manière pure de se connecter avec l'œil et la main.

CARACTÉRISTIQUES

  • Porte-serviettes de 9-15/16" (252 mm).
  • Conception ouverte pour un accès facile.
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Avid.

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Matériel d'installation inclus.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-97498
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsAvid®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)1.81
  • Largeur (pouces)9.93
  • Profondeur (pouces)2.75
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 25
  • Titre OmniClassTowel Bars