Publier vos produits
K-97503 Avid® Covered toilet paper holder
Kohler

K-97503 Avid® Covered toilet paper holder

Traduit par Google,

Avid™ est l'expression du mouvement esthétique moderne d'aujourd'hui. Le contraste entre mélanges fluides et lignes nettes respire la sophistication et le raffinement. Ses courbes subtiles et sensuelles invitent au toucher, tandis que sa géométrie précise donne une sensation de contrôle et de précision. Avid™ apporte chaleur et magnétisme à toute salle de bain moderne et contemporaine. Fidèle à ses origines dans le minimalisme du design, Avid™ fait revivre une manière pure de se connecter avec l'œil et la main.

CARACTÉRISTIQUES

  • Le support vertical permet de changer rapidement et simplement le papier hygiénique.
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Avid.

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Matériel d'installation et gabarit inclus.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-97503
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsAvid®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.25
  • Largeur (pouces)5.62
  • Profondeur (pouces)5.18
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 21
  • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers