Publier vos produits
K-97628 Choreograph® 54" shower barre
Kohler

K-97628 Choreograph® 54" shower barre

Traduit par Google,

La collection Choreograph facilite plus que jamais la création d'un espace de douche qui répond à vos besoins, votre style et votre vie. Les murs et accessoires de douche Choreograph vous permettent de personnaliser votre douche avec de magnifiques motifs muraux et des rangements bien pensés. Inspirée des danseurs de ballet, cette barre de douche offre une stabilité lorsque vous entrez et sortez de l'espace de douche. Le design élégant et élégant offre un soutien pour l'assistance à la mobilité et les routines quotidiennes telles que se frotter les pieds, se raser les jambes ou s'étirer.


CARACTÉRISTIQUES

  • À utiliser avec les panneaux muraux KOHLER Choreograph.
  • Fournit un point de contact stable sous la douche.
  • Le profil mince et plat sert également d'espace de rangement pour la douche.
  • 300 livres. de soutien.
  • Les supports de montage glissent le long de la barre pour faciliter l'installation.
  • Matériel d'installation inclus.
  • Ajoutez le plateau en teck K-97629 en option (vendu séparément) pour un espace dédié à la mise en scène des produits sur la barre.

Matériel

  • Aluminium anodisé avec bouchons assortis intégrés pour un nettoyage facile et pour coordonner avec les finitions du robinet.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-97628
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsChoreograph®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.25
  • Largeur (pouces)3.5
  • Profondeur (pouces)54
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties