Publier vos produits
K-98343 Awaken® Deluxe slidebar, 36"
Kohler

K-98343 Awaken® Deluxe slidebar, 36"

Traduit par Google,

Offrant la qualité et le design KOHLER à un prix avantageux, la barre coulissante Awaken prend en charge une douchette réglable à la hauteur souhaitée pour une expérience de douche personnalisée. Les points de fixation réglables offrent une flexibilité d'installation idéale pour les projets de rénovation. Ce modèle présente une construction en métal pour une durabilité accrue.

Fonctionnalités

  • Les supports de montage réglables offrent une flexibilité d'installation.
  • Angle de douchette réglable.
  • Construction métallique.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Se coordonne avec les douchettes, pommes de douche et accessoires Awaken.
  • Montage mural.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-98343
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsAwaken®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1983-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)41.62
  • Largeur (pouces)3.25
  • Profondeur (pouces)2.94
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties