Publier vos produits
K-99520-LGL Damask® 36" bathroom vanity cabinet with furniture legs, 1 door and 3 drawers on left
Kohler

K-99520-LGL Damask® 36" bathroom vanity cabinet with furniture legs, 1 door and 3 drawers on left

Traduit par Google,

Un design à couper le souffle rencontre un savoir-faire inégalé dans la collection de vanités KOHLER® Tailored. Aucun détail n'a été négligé dans la fabrication méticuleuse de cette collection, des bois durs de qualité supérieure à la quincaillerie et aux dessus de vanité spécialement conçus, tous disponibles dans une gamme de finitions pour créer votre propre look. Ce meuble-lavabo mural damassé reflète les riches détails de l'architecture coloniale américaine. Complétez votre meuble-lavabo de salle de bain avec un dessus, une quincaillerie et des accessoires assortis de la collection.

CARACTÉRISTIQUES

  • Le vernis de conversion catalysé offre une finition durable et résistante à l'humidité.
  • Une porte et deux tiroirs à gauche.
  • Construction sans cadre avec porte et tiroirs entièrement superposés.
  • Charnières de porte à fermeture lente réglables à trois voies avec capacité d'ouverture à 110 degrés pour un accès facile à l'armoire.
  • Tiroirs à extension complète de 18 pouces de profondeur avec glissières sous-montées à fermeture lente pour une ouverture en douceur.
  • Tiroirs en bois massif avec construction en queue d'aronde.
  • La conception suspendue au mur offre un look épuré et épuré.
  • Se coordonne avec le bouton Damask K-99686 et la poignée Damask K-99689 (vendus séparément).
  • Se combine avec les dessus de meuble-lavabo Ceramic/Impressions®, Solid/Expressions™ et Iron/Impressions™ (vendus séparément) pour un meuble-lavabo complet.
  • Personnalisez votre espace de rangement avec des accessoires de porte en option, des accessoires de tiroir, des contours d'armoire à pharmacie et des kits latéraux (vendus séparément).

Matériel

  • Bois massif et placages.
  • Le bois est un matériau vivant et sa beauté est rehaussée par des variations naturelles de grain, de couleur et de motif. Il n'y a pas deux morceaux de bois exactement identiques, et la couleur changera avec l'âge, la température et l'exposition à la lumière.
  • La nature du grain du bois peut entraîner des variations dans la profondeur de la teinture. Nos artisans experts appliquent la teinture à la main pour mélanger ces variations.

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Le perçage, le sciage, le ponçage ou l'usinage de produits en bois peuvent vous exposer à la poussière de bois, une substance reconnue par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer. Évitez d'inhaler la poussière de bois ou utilisez un masque anti-poussière ou d'autres protections pour votre protection personnelle.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Height 34-1/2"Width 36" Depth 22"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-99520-LGL
  • Famille de produitsVanities
  • Groupe de produitsDamask®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Code ETIMEC001877
  • Nom ETIMSink cupboard
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
  • Code CSI MasterFormat 201441 53 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord