Publier vos produits
K-99543-R Jute® 36" wall-hung bathroom vanity cabinet with 1 door and 1 drawer on right
K-99543-R Jute® 36" wall-hung bathroom vanity cabinet with 1 door and 1 drawer on right
K-99543-R Jute® 36" wall-hung bathroom vanity cabinet with 1 door and 1 drawer on right
K-99543-R Jute® 36" wall-hung bathroom vanity cabinet with 1 door and 1 drawer on right
    Kohler

    K-99543-R Jute® 36" wall-hung bathroom vanity cabinet with 1 door and 1 drawer on right

    Traduit par Google,

    Un design à couper le souffle rencontre un savoir-faire inégalé dans la collection de vanités KOHLER® Tailored. Aucun détail n'a été négligé dans la fabrication méticuleuse de cette collection, des bois durs de qualité supérieure à la quincaillerie et aux dessus de vanité spécialement conçus, tous disponibles dans une gamme de finitions pour créer votre propre look. Cette vanité de salle de bain en jute combine la chaleur du bois avec une installation murale élégante pour un jeu amusant sur le design moderne du milieu du siècle. Complétez votre meuble-lavabo avec un dessus, de la quincaillerie et des accessoires assortis de la collection.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Le vernis de conversion catalysé offre une finition durable et résistante à l'humidité.
    • Une porte et un tiroir à droite.
    • Construction sans cadre avec portes et tiroirs entièrement superposés.
    • Charnières de porte à fermeture lente réglables à trois voies avec capacité d'ouverture à 110 degrés pour un accès facile à l'armoire.
    • Tiroir de 18 po (457 mm) de profondeur à extension complète avec glissières sous-montées à fermeture lente pour une ouverture en douceur.
    • Tiroir en bois massif avec construction en queue d'aronde.
    • La conception suspendue au mur offre un look épuré et épuré.
    • Se coordonne avec la barre de traction en jute K-99688 (vendue séparément).
    • Se combine avec les dessus de meuble-lavabo Ceramic/Impressions®, Solid/Expressions™ et Iron/Impressions™ (vendus séparément) pour un meuble-lavabo complet.
    • Personnalisez votre rangement avec des accessoires de porte en option, des accessoires de tiroir et des trousses latérales d'armoire à pharmacie (vendues séparément).

    Matériel

    • Bois massif et placages.
    • Le bois est un matériau vivant et sa beauté est rehaussée par des variations naturelles de grain, de couleur et de motif. Il n'y a pas deux morceaux de bois exactement identiques, et la couleur changera avec l'âge, la température et l'exposition à la lumière.
    • La nature du grain du bois peut entraîner des variations dans la profondeur de la teinture. Nos artisans experts appliquent la teinture à la main pour mélanger ces variations

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Le perçage, le sciage, le ponçage ou l'usinage de produits en bois peuvent vous exposer à la poussière de bois, une substance reconnue par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer. Évitez d'inhaler la poussière de bois ou utilisez un masque anti-poussière ou d'autres protections pour votre protection personnelle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov/wood

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-99543-R
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsJute®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)19.5
    • Largeur (pouces)36
    • Profondeur (pouces)21.87
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33
    • Titre OmniClassResidential Specialty Casework