Publier vos produits
K-99898 Awaken® G110 2.0 gpm premium slidebar kit
Kohler

K-99898 Awaken® G110 2.0 gpm premium slidebar kit

Traduit par Google,

Ce kit tout-en-un comprend la douchette multifonction Awaken G110, une barre coulissante de 36 pouces et un tuyau métallique de 60 pouces. La performance de pulvérisation avancée offre quatre pulvérisations distinctes - large couverture, trempage intense, massage ciblé ou pulvérisation à débit réduit - avec une rotation en douceur d'une languette de pouce. La conception ergonomique offre un confort et une facilité d'utilisation supérieurs, avec un équilibre et un poids idéaux dans la main. La face de pulvérisation habilement sculptée révèle des formes architecturales simples qui complètent les baignoires contemporaines et minimalistes.

CARACTÉRISTIQUES

  • La douchette Awaken G-Series présente un design contemporain.
  • Le moteur de pulvérisation avancé offre quatre expériences alternatives : une large couverture, un trempage intense, un jet de massage ciblé et un jet à débit réduit.
  • Le spray à large couverture produit un spray enveloppant pour un usage quotidien.
  • Le spray de trempage intense offre un jet puissant idéal pour rincer le savon des cheveux.
  • Le spray de massage ciblé est un jet ciblé pour cibler les muscles endoloris ou utilisé comme spray utilitaire.
  • La languette de pouce permet une transition en douceur entre les pulvérisations.
  • Le spray économiseur d'eau répond aux exigences de l'ADA en matière d'arrêt non positif.
  • Les buses de pulvérisation couvrent toute la surface de la tête de pulvérisation.
  • La combinaison de l'équilibre, du poids, de l'adhérence et de l'angle rend cette douchette confortable et facile à utiliser.
  • La face de pulvérisation MasterClean™ est facile à nettoyer.
  • Débit de 2,0 gpm (gallons par minute).
  • La barre coulissante de 36 pouces comporte des supports de montage réglables pour une flexibilité d'installation.
  • Comprend un tuyau métallique de 60 pouces.

Matériel

  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Conservation de l'eau et remises

  • Les douchettes à main de 2,0 gpm labellisées WaterSense® utilisent jusqu'à 20 % moins d'eau que les douchettes à main standard de 2,5 gpm, tout en respectant les directives de performance strictes.
  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®.
  • Ce produit répond aux exigences d'économie d'eau de la California Energy Commission (CEC), CALGreen et Colorado SB 14-103.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-99898
  • Famille de produitsBath/Shower Units
  • Groupe de produitsAwaken®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)41.63
  • Profondeur (pouces)2.94
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures