Publier vos produits
Modflex™ Adjust-a-Bowl™ Antimicrobial toilet with Mach® Tripoint® touchless DC 1.6 gpf flushometer
Kohler

Modflex™ Adjust-a-Bowl™ Antimicrobial toilet with Mach® Tripoint® touchless DC 1.6 gpf flushometer

Traduit par Google,

La toilette KOHLER® Modflex Adjust-a-Bowl est une solution de rénovation révolutionnaire pour remplacer les toilettes suspendues par des toilettes au sol. Le Modflex Adjust-a-Bowl dispose d'un connecteur innovant à hauteur réglable qui se fixe au support mural et à la sortie existants, remplaçant facilement toutes les toilettes suspendues avec des sorties entre 12,7 cm et 20,3 cm du sol sans avoir à modifier la plomberie derrière le mur. Il est conçu pour couvrir l'empreinte actuelle de la cuvette murale et ne nécessite aucune remise en état du mur ou du sol.Cette solution de rénovation permet d'économiser des milliers de dollars en main-d'œuvre et en matériaux par rapport à une rénovation de boyau et minimise les pertes de revenus dues à une pièce hors service. Le Modflex Adjust-a-Bowl est répertorié de 1,0 à 1,6 gpf et est associé à un robinet de chasse sans contact Mach homologué UL avec technologie Tripoint.Ensemble, le bol et le robinet de chasse offrent de solides performances pour répondre aux besoins exigeants des toilettes commerciales.

Fonctionnalités

  • La combinaison luminaire et robinet de chasse sans contact est conçue pour des performances optimales.
  • Le bol allongé offre plus d'espace et de confort.
  • La finition antimicrobienne inhibe la croissance des bactéries responsables de moisissures, de moisissures, de taches et d'odeurs sur la surface du luminaire. Ce produit ne protège pas les utilisateurs contre les bactéries, virus ou autres organismes pathogènes. Nettoyez et lavez toujours soigneusement ce produit
  • Cosses pour bassin de lit incluses.
  • Siphon entièrement vitré de 2-1/8" (54 mm).
  • Surface d'eau de 10-1/2" x 7-1/2" (267 x 190 mm).
  • Le connecteur réglable permet le remplacement des bols suspendus avec des hauteurs de rebord de 15" à 18" (381 à 127 mm) et des sorties de 5" à 8" (76 à 127 mm).
  • 1,6 gpc (6,0 lpc).
  • La distance d'activation de la valve de chasse est réglée en usine.
  • Aucun réglage externe du volume de chasse n'assure la conservation de l'eau.
  • Le rinçage sentinelle automatique 24 heures sur 24 garde le siphon frais.
  • La commande mécanique permet à la chasse d'eau d'être utilisée manuellement même pendant une panne de courant.
  • Résistance aux chloramines et au chlore sur tous les composants en caoutchouc exposés à la voie d'eau.
  • Le capuchon d'arrêt verrouillable offre une protection contre le vandalisme.
  • Alimenté par des piles au lithium 1,5 V AA.
  • Pour cette combinaison, commandez la cuvette K-25042-SSL et la chasse d'eau K-10TD00R10.

Matériel

  • Bol en porcelaine vitrifiée.
  • Valve de chasse en laiton avec finition en laiton poli durable.

Technologie

  • Capteur infrarouge électronique avec technologie Tripoint® pour une activation précise.

Installation

  • Les supports inclus se fixent au support mural et fixent le bol au mur et au sol.
  • Conçu pour couvrir l'empreinte existante de n'importe quel bol mural sur le marché.
  • Siège vendu séparément.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-PR25042-T5DSL
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsModflex™ Adjust-a-Bowl™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)34.26
  • Largeur (pouces)16.78
  • Profondeur (pouces)26.86
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets