Publier vos produits
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
    Kohler

    Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser

    Traduit par Google,

    Avec un profil moderne et des bords lisses, le robinet de cuisine sans contact Setra™ a une esthétique élégante qui s'intègre parfaitement dans presque tous les décors de cuisine. La technologie sans contact aide à réduire les dégâts et facilite les tâches de cuisine. Agitez simplement votre main ou un objet tel qu'une casserole ou un ustensile pour ouvrir ou fermer le robinet. La tête de pulvérisation rétractable avec jet Sweep® offre un jet large et puissant, simplifiant le nettoyage de la cuisine.

    Caractéristiques

    • Marche/arrêt sans contact avec un geste de la main ou un objet tel qu'une casserole
    • La technologie Response® utilise un capteur de mouvement de pointe pour une activation sans contact fiable
    • Alimenté par six piles AA (incluses). Un adaptateur secteur est également disponible (vendu séparément)
    • La tête de pulvérisation rétractable à deux fonctions vous permet de passer du jet aéré au jet Sweep®
    • Le jet Sweep® est doté de buses spécialement inclinées qui forment une lame d'eau large et puissante pour balayer votre vaisselle et nettoyer votre évier
    • Le tuyau tressé léger et silencieux de la technologie ProMotion® et le joint à rotule pivotant rendent la tête de pulvérisation rétractable plus facile et plus confortable à utiliser
    • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux
    • Le bec à grande arche offre un dégagement vertical pour les grands ustensiles de cuisine et les pichets
    • La poignée à levier unique facilite le réglage de la température de l'eau.
    • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performance durable
    • Débit maximal de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
    • La boîte comprend : robinet assemblé, conduites d'alimentation, plaque d'écusson, distributeur de savon/lotion à remplissage supérieur, six piles AA
    • Le système d'amarrage sécurisé DockNetik® verrouille la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée

    Matériel

    • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
    • Certaines finitions KOHLER sont dotées de la technologie ScratchShield® qui résiste même aux utilisations quotidiennes les plus difficiles

    Installation

    • S'installe avec un évier à 1, 2, 3 ou 4 trous (plaque d'écusson incluse)
    • Les conduites d'alimentation flexibles et les raccords rapides simplifient l'installation
    • La tige plus longue fonctionne avec des comptoirs jusqu'à 2½ pouces d'épaisseur et est facile à installer.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-R22898
    • Famille de produitsKitchen Faucet
    • Groupe de produitsSetra®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)15.91
    • Largeur (pouces)10.39
    • Profondeur (pouces)8.62
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord