Publier vos produits
Daisyfield® Multifunction 1.75 gpm showerhead
Daisyfield® Multifunction 1.75 gpm showerhead
    Kohler

    Daisyfield® Multifunction 1.75 gpm showerhead

    Traduit par Google,

    Votre expérience de douche personnalisée est à portée de main avec la pomme de douche Daisyfield à cinq jets. Basculez entre trois réglages de pulvérisation uniques, deux pulvérisations combinées et une fonction de pause en appuyant facilement sur un levier. Que vous souhaitiez un rinçage doux et relaxant, un puissant massage à l'eau ou une pulvérisation à couverture complète, le Daisyfield offre votre expérience préférée. Le réglage pratique de la pause conserve l'eau pendant le moussage.

    Caractéristiques

    • Le moteur de pulvérisation avancé offre cinq expériences de pulvérisation : couverture complète, rinçage intense et massage puissant, deux pulvérisations combinées et fonction de pause.
    • Le spray à couverture complète produit un spray enveloppant idéal pour une utilisation quotidienne.
    • Le jet de massage puissant est un jet concentré qui cible les muscles endoloris, ou utilisé comme jet utilitaire pour rincer les enfants, les animaux domestiques et votre douche.
    • Le rinçage intense offre un jet puissant idéal pour rincer soigneusement le savon des cheveux
    • La pulvérisation combinée d'un massage puissant et d'une couverture complète offre un jet chaud et ciblé combiné à une pulvérisation complète
    • Le spray combiné d'un rinçage intense et d'une couverture complète offre un spray puissant et enveloppant idéal pour un usage quotidien.
    • La fonction de pause interrompt temporairement le débit d'eau pour économiser l'eau pendant que vous vous savonnez, vous rasez ou faites un shampoing
    • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux
    • La languette de pouce simple permet une transition en douceur entre les pulvérisations
    • Débit maximal de 1,75 gpm (6,6 lpm) à 45 psi (3,1 bar)
    • La boîte comprend : Pommeau de douche

    Matériel

    • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
    • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

    Conservation de l'eau et remises

    • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®

    Installation

    • Connexion 1/2" - 14 NPT
    • Installation sans outil - s'installe en quelques minutes
    • Bras de douche et bride vendus séparément

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-R24547
    • Famille de produitsShowerhead
    • Groupe de produitsDaisyfield®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.46
    • Largeur (pouces)4.92
    • Profondeur (pouces)4.92
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code ETIMEG017640
    • Nom ETIMSanitary showers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers