Publier vos produits
Easmor® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Easmor® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traduit par Google,

Inspiré par le doux débit de l'eau, le robinet de lavabo de salle de bain à grande distribution Easmor apportera une sensation de calme à n'importe quel espace. Le robinet de lavabo de salle de bain Easmor présente un style transitionnel avec des poignées douces inspirées des galets qui complètent sa forme fluide et permettent un fonctionnement en douceur, tandis que les vannes à disque en céramique offrent une expérience sans fuite ni goutte à goutte. Garantie limitée à vie.

Caractéristiques

  • Deux poignées à levier offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide
  • Débit maximum de 1,2 gpm (4,5 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables
  • Se coordonne avec d'autres robinets, accessoires et composants de douche de style transitionnel pour compléter votre salle de bain
  • La boîte comprend : un robinet assemblé, un drain à clic

Matériel

  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • La finition Spot Repel® résiste aux empreintes digitales, aux taches et aux taches d'eau (finitions nickel brossé et noir mat uniquement)

Installation

  • Pour centres de 8" (203 mm)
  • Installation simplifiée du robinet ; le matériel de montage ne nécessite aucun outil spécial

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R28892-4D
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsEasmor™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7.65
  • Largeur (pouces)16
  • Profondeur (pouces)5.64
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets