Publier vos produits
Setra® Rite-Temp® Pressure-balancing bath and shower faucet set
Kohler

Setra® Rite-Temp® Pressure-balancing bath and shower faucet set

Traduit par Google,

L'ensemble de robinets de baignoire et de douche Setra Rite-Temp a une esthétique élégante qui s'intègre parfaitement dans presque tous les décors de salle de bain. Cet ensemble de bain et de douche comprend une pomme de douche multifonction, une valve d'équilibrage de pression Rite-Temp, une garniture de valve à poignée unique, une valve d'équilibrage de pression et un bec de bain. Ce produit est couvert par notre garantie limitée à vie.

Caractéristiques

  • Le moteur de pulvérisation avancé offre trois expériences alternatives : large couverture, trempage intense et massage puissant.
  • Le jet de massage puissant est un jet concentré qui cible les muscles endoloris, ou utilisé comme jet utilitaire pour rincer les enfants, les animaux domestiques et votre douche.
  • Le spray de trempage intense offre un spray puissant idéal pour rincer le shampooing des cheveux
  • Le spray à large couverture produit un spray enveloppant pour une utilisation quotidienne.
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux
  • La poignée à levier unique permet à la fois l'activation/la désactivation et le réglage de la température
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performance durable
  • Débit maximal de 1,75 gpm (6,6 lpm) à 45 psi (3,1 bar)
  • La boîte comprend : pomme de douche, bras de douche et bride, plaque frontale avec poignée à levier, bec inverseur avec raccord coulissant et valve d'équilibrage de pression Rite-Temp® avec raccords mâles universels 1/2" NPT.

Technologie

  • La technologie Rite-Temp® maintient automatiquement la température de l'eau à +/- 3 °F pour une protection anti-brûlure et un contrôle précis

Matériel

  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Certaines finitions KOHLER sont dotées de la technologie ScratchShield® qui résiste même aux utilisations quotidiennes les plus difficiles
  • La finition Spot Repel™ résiste aux empreintes digitales, aux taches et aux taches d'eau (finition noir mat uniquement)

Conservation de l'eau et remises

  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R29667-4G
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsSetra®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.48
  • Largeur (pouces)6.48
  • Profondeur (pouces)7.34
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers