Publier vos produits
Numista® Three-piece bathroom accessory set
Kohler

Numista® Three-piece bathroom accessory set

Traduit par Google,

La collection de salle de bains Numista apporte une touche chaleureuse et invitante à l'esthétique du design industriel moderne. Avec des détails complexes et des bords doux et carrés, Numista peut se fondre dans presque tous les décors et peut facilement transformer votre salle de bain ordinaire en extraordinaire. Cet ensemble de trois pièces ajoute la commodité d'une approche facile et coordonnée à la décoration de la salle de bain. L'ensemble comprend un porte-serviettes de 24 po, un anneau porte-serviettes et un porte-papier hygiénique.

Caractéristiques

  • Porte-serviettes de 24 po (609 mm), anneau porte-serviettes et porte-papier hygiénique coordonnés
  • Coordonné aux autres produits de la collection Numista

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Installation facile - aucun outil spécial requis
  • Matériel d'installation et gabarits inclus

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R30665
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produits Numista™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)18.78
  • Largeur (pouces)28.46
  • Profondeur (pouces)3.64
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEG017210
  • Nom ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 25
  • Titre OmniClassTowel Bars

Disponibilité de la région

Amérique du Nord