Publier vos produits
Sundae® Robe hook
Kohler

Sundae® Robe hook

Traduit par Google,

Sundae est une splendide mise à jour pour rendre votre espace de salle de bain sophistiqué. Le style chic et décontracté de Sundae combine des facettes, des intersections réfléchies et des courbes calmes et allongées pour un look raffiné et classique. Avec KOHLER®, il est facile de trouver la solution de conception qui vous convient.

Caractéristiques

  • Le crochet à peignoir offre un rangement suspendu pratique pour les peignoirs, les serviettes et autres articles de bain
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Sundae

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Installation facile - aucun outil spécial requis
  • Matériel d'installation et gabarit inclus

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R31062
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsSundae®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.21
  • Largeur (pouces)2.49
  • Profondeur (pouces)3.43
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEG017210
  • Nom ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks
  • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Numéro OmniClass23-31 25 27
  • Titre OmniClassRobe Hooks