Publier vos produits
Ealing® Three-piece bathroom accessory set
Kohler

Ealing® Three-piece bathroom accessory set

Traduit par Google,

Ealing est enraciné dans l'héritage de l'artisanat que nous aimons utiliser. Les courbures douces plaisent à l'œil, les surfaces lisses satisfont le toucher, et juste la bonne quantité de détails procure une sensation de chaleur et de caractère. Cet ensemble de trois pièces ajoute la commodité d'une approche facile et coordonnée à la décoration de la salle de bain. L'ensemble comprend un porte-serviettes de 18 po, un anneau porte-serviettes et un porte-papier hygiénique.

Caractéristiques

  • Porte-serviettes de 18 po (457 mm), anneau porte-serviettes et porte-papier hygiénique coordonnés
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Ealing

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Installation facile - aucun outil spécial requis
  • Matériel d'installation et gabarits inclus

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R31070
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsEaling™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)19.24
  • Largeur (pouces)20.25
  • Profondeur (pouces)3.82
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEG017210
  • Nom ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 25
  • Titre OmniClassTowel Bars