Publier vos produits
Decree® 33" top-/undermount double-bowl workstation kitchen sink
Decree® 33" top-/undermount double-bowl workstation kitchen sink
Decree® 33" top-/undermount double-bowl workstation kitchen sink
    Kohler

    Decree® 33" top-/undermount double-bowl workstation kitchen sink

    Traduit par Google,

    L'évier KOHLER® Decree, à encastrer par le dessus ou par le dessous, arbore un design moderne et distinctif qui apporte une touche contemporaine à votre cuisine. Spacieux, son double bac en acier inoxydable est idéal pour faire tremper et laver les grandes casseroles et ses angles aigus optimisent l'espace. Le système d'insonorisation SilentShield® réduit considérablement le bruit du broyeur et du lave-vaisselle. Cet ensemble comprend également un égouttoir, un ensemble de deux passoires, une planche à découper en acacia et des bondes avec crépines.

    • largeur minimale du meuble bas : 36 po (914 mm)
    • Bols doubles égaux
    • La profondeur de 9 pouces (229 mm) offre un espace de travail généreux
    • Le positionnement de la bonde à l'arrière permet de gagner de l'espace de rangement sous l'évier.
    • Les cuvettes sont inclinées vers les drains afin de minimiser la stagnation de l'eau.
    • Trou de robinet unique
    • Contenu de la boîte : évier, égouttoir, bondes et crépines, planche à découper en acacia, passoire emboîtable en deux parties, gabarit de découpe, quincaillerie d’installation

    Matériel

    • Acier inoxydable de qualité supérieure de calibre 18
    • bois d'acacia
    • polypropylène

    Installation

    • Montage par le haut ou par le bas

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-R39832-1AC
    • Famille de produitsKitchen Sink
    • Groupe de produitsDecree®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.42
    • Largeur (pouces)22
    • Profondeur (pouces)33
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code ETIMEG015130
    • Nom ETIMDrains
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks