Publier vos produits
K-R75563-G Radiate® 1.75 gpm multifunction showerhead
Kohler

K-R75563-G Radiate® 1.75 gpm multifunction showerhead

Traduit par Google,

La pomme de douche Radiate offre cinq expériences luxueuses qui amélioreront immédiatement votre douche. Choisissez parmi cinq pulvérisations différentes d'une simple rotation de la languette du pouce - couverture complète, rinçage intense, massage puissant ou deux pulvérisations combinées qui vous permettent de profiter de plusieurs réglages à la fois. Le design élégant de Radiate apporte une touche élégante à la salle de bain contemporaine et classique. Cette pomme de douche auto-obturante offre une installation rapide et facile, sans outils ni ruban adhésif.


CARACTÉRISTIQUES

  • Le moteur de pulvérisation avancé offre cinq expériences alternatives : large couverture, trempage intense, pulvérisation ciblée et deux pulvérisations combinées.
  • La languette de pouce simple permet une transition en douceur entre les pulvérisations
  • La face de pulvérisation MasterClean™ est facile à nettoyer
  • Débit de la pomme de douche de 1,75 gpm (gallons par minute)
  • Connexion NPT 1/2"
  • "Installation sur terrasse ou baignoire"
  • Montage mural
  • Les pommes de douche étiquetées WaterSense® de 1,75 gpm utilisent jusqu'à 30 % moins d'eau que les pommes de douche standard de 2,5 gpm, tout en respectant les directives de performance strictes
  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
  • Le moteur de pulvérisation avancé offre cinq expériences alternatives : couverture complète, rinçage intense, massage puissant et deux pulvérisations combinées.
  • Le spray à couverture complète comprend des buses inclinées pour produire une couverture complète pour un usage quotidien.
  • Le spray de rinçage intense offre un jet puissant idéal pour rincer soigneusement le savon des cheveux.
  • Le jet de massage puissant est un jet ciblé qui cible les muscles endoloris, ou utilisé comme jet utilitaire pour rincer les enfants, les animaux domestiques et votre douche.
  • La languette de pouce simple permet une transition en douceur entre les pulvérisations.
  • La face de pulvérisation MasterClean™ est facile à nettoyer pour éviter l'accumulation de minéraux.
  • Connexion NPSM 1/2 pouce.
  • Débit de la pomme de douche de 1,75 gpm (gallons par minute).
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Bras de douche et bride non inclus.
  • Les pommes de douche étiquetées WaterSense® de 1,75 gpm utilisent jusqu'à 30 % moins d'eau que les pommes de douche standard de 2,5 gpm tout en respectant les directives de performance strictes.
  • Installation sans outil ; ne nécessite qu'un serrage à la main

Matériel

  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Montage mural

Conservation de l'eau et remises

  • Les pommes de douche étiquetées WaterSense® de 1,75 gpm utilisent jusqu'à 30 % moins d'eau que les pommes de douche standard de 2,5 gpm, tout en respectant les directives de performance strictes
  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R75563-G
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsRadiate®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.69
  • Largeur (pouces)4.69
  • Profondeur (pouces)3.75
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers