Publier vos produits
K-R76215-4D Rubicon® two-handle 4" centerset bathroom faucet
Kohler

K-R76215-4D Rubicon® two-handle 4" centerset bathroom faucet

Traduit par Google,

S'inspirant du style Art déco, Rubicon allie des lignes épurées à des courbes subtiles pour un design polyvalent et contemporain. Son look épuré est facile à nettoyer et complète une variété de salles de bains modernes.

CARACTÉRISTIQUES

  • Deux poignées à levier offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide.
  • La finition KOHLER ScratchShield™ résiste au ternissement et à la corrosion.
  • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.

Matériel

  • Construction en métal haut de gamme.

Installation

  • Assemblage simplifié du robinet ; le matériel de montage ne nécessite aucun outil spécial.

Conservation de l'eau et remises

  • Débit de 1,2 gpm (gallons par minute).

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Length 6-7/8", Height 5-3/8"Width 9-1/2"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-R76215-4D
  • Famille de produitsSink Faucets
  • Groupe de produitsRubicon®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inox