Publier vos produits
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
    Kohler

    K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet

    Traduit par Google,

    Inspirés de la ferronnerie d'époque, les robinets Worth combinent des facettes audacieuses et des détails complexes pour un look industriel chic. Avec une esthétique artisanale, ce robinet à une poignée apporte une sophistication décontractée à un décor traditionnel ainsi qu'à des conceptions modernes qui embrassent des éléments classiques.

    Fonctionnalités

    • Pour une installation à un seul trou ou des centres de 4 pouces avec écusson (plaque d'écusson incluse).
    • La poignée à levier unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau.
    • Débit de 1,2 gpm (gallons par minute)
    • Le bec pivote pour permettre une utilisation dégagée de l'évier.
    • La vanne à disque en céramique monobloc autonome permet à la fois le contrôle du volume et de la température.

    Matériel

    • Construction en matériaux de qualité supérieure.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

    Technologie

    • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant une durée de vie de performances durables.

    Installation

    • Assemblage simplifié du robinet ; le matériel de montage ne nécessite aucun outil spécial.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-R76255-4D
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsWorth®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.37
    • Largeur (pouces)6.25
    • Profondeur (pouces)5
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets