Publier vos produits
K-R99901-4D1 Willamette® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

K-R99901-4D1 Willamette® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traduit par Google,

Avec des courbes douces et une esthétique fraîche mais familière, le robinet Willamette complète une variété de décors de salle de bain. Ce robinet de lavabo de salle de bain à économie d'eau est équipé de valves UltraGlide® faciles à installer et sans fuite. Coordonnez-le avec un robinet de bain/douche Willamette et des accessoires de salle de bain Willamette pour un look unifié.

CARACTÉRISTIQUES

  • Robinet de lavabo de salle de bain à deux poignées pour centres de 8" à 16".
  • Les vannes à disque en céramique d'ingénierie UltraGlide® résistent à la détérioration et à l'accumulation de minéraux, ce qui se traduit par des performances durables et fiables.
  • Construit avec des matériaux de première qualité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Débit maximal de 1,2 gpm (gallons par minute).
  • Les poignées sont pré-assemblées sur les vannes pour simplifier l'installation.
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Willamette.

Conservation de l'eau et remises

  • Les robinets de 1,2 gpm labellisés WaterSense® utilisent au moins 45 % moins d'eau que les robinets standard de 2,2 gpm tout en respectant les directives de performance strictes.

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et troubles de la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    L 7-13/16", H 5-1/8", W 21-5/8"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-R99901-4D1
  • Famille de produitsSink Faucets
  • Groupe de produitsWillamette®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures