Publier vos produits
Pro-Function™ 33" top-/undermount single-bowl workstation kitchen sink kit
Kohler

Pro-Function™ 33" top-/undermount single-bowl workstation kitchen sink kit

Traduit par Google,

Travaillez plus efficacement avec un poste de travail de cuisine qui répond à vos besoins individuels. Cet évier Pro-Function à double montage, fabriqué en acier inoxydable de première qualité de calibre 18 pour résister à la rouille et à l'usure, offre le choix d'une installation sur le dessus ou sous le plan dans une armoire de 36". Le support râpé polyvalent est une surface polyvalente pour sécher la vaisselle. , frotter et rincer des articles ou décongeler des aliments dans l'évier. Le porte-couteau conçu sur mesure offre un endroit pratique pour sécher et placer vos couteaux pendant la préparation des aliments. Un robinet de style professionnel à deux fonctions se marie parfaitement avec votre évier et comprend un balayage. ® avec des buses spécialement inclinées qui forment une lame d'eau large et puissante pour nettoyer votre vaisselle et votre évier.

Caractéristiques

  • Largeur minimale de l'armoire de base de 36"
  • Bol simple
  • La profondeur de 9" (229 mm) offre un espace de travail généreux
  • Les coins arrondis sont faciles à nettoyer
  • Tapis d'évier en silicone lavable au lave-vaisselle aide à protéger l'évier ainsi que la vaisselle fragile
  • Robinet de style professionnel avec un tuyau enduit facile à nettoyer et un serpentin amovible
  • La tête de pulvérisation rétractable à deux fonctions vous permet de passer du jet aéré au jet Sweep®
  • Le spray Sweep® crée une lame d'eau large et puissante pour un nettoyage supérieur
  • La boîte comprend : un évier, un robinet semi-professionnel noir mat assemblé, des conduites d'alimentation, un égouttoir, un porte-couteau, un tapis d'évier en silicone, un drain et une crépine, la quincaillerie d'installation.

Matériel

  • Acier inoxydable de qualité supérieure de calibre 18
  • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité

Installation

  • Montage sur le dessus ou sous le plan
  • Un seul trou

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-RC78961-1PC
  • Famille de produitsKitchen Sink
  • Groupe de produitsPro-Function™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)11.54
  • Largeur (pouces)22
  • Profondeur (pouces)33
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Code ETIMEC011315
  • Nom ETIMKitchen sink
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks