Publier vos produits
Desette™ Towel ring
Kohler

Desette™ Towel ring

Traduit par Google,

Des courbes douces et des surfaces lisses transforment votre salle de bain en un lieu chaleureux et relaxant. L'anneau porte-serviettes Desette complète une large gamme de designs de salle de bain et se coordonne avec d'autres produits de la collection de salle de bain Desette. Avec KOHLER®, il est facile de trouver la solution de conception qui vous convient.

Caractéristiques

  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Desette

Matériel

  • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Installation facile – aucun outil spécial requis
  • Matériel d'installation et modèle inclus

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-REC29191
  • Famille de produitsTowel Ring
  • Groupe de produitsDesette™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)8.22
  • Largeur (pouces)2.52
  • Profondeur (pouces)7.44
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEG017210
  • Nom ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_91
  • Description de l'Uniclass 2015Towel rings
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 25
  • Titre OmniClassTowel Bars