Publier vos produits
Avail® Multifunction 1.75 gpm showerhead
Kohler

Avail® Multifunction 1.75 gpm showerhead

Traduit par Google,

La pomme de douche Avail de 1,75 gpm offre trois expériences de pulvérisation distinctes : un jet à large couverture, un jet de trempage intense pour le rinçage et un puissant jet de massage revigorant pour soulager les douleurs. Avec des lignes sculptées et une surface lisse, la pomme de douche Avail complète une gamme de conceptions de salle de bain. Vous pouvez installer en toute confiance en sachant que la pomme de douche Avail est couverte par la garantie limitée à vie KOHLER®.

Caractéristiques

  • Le moteur de pulvérisation avancé offre trois expériences alternatives : large couverture, trempage intense et massage puissant.
  • Le spray à large couverture produit un spray enveloppant pour une utilisation quotidienne.
  • Le spray de trempage intense offre un spray puissant idéal pour rincer le shampooing des cheveux
  • Le jet de massage puissant est un jet concentré qui cible les muscles endoloris, ou utilisé comme jet utilitaire pour rincer les enfants, les animaux domestiques et votre douche.
  • Passez facilement d'un spray à l'autre d'un simple clic sur l'onglet d'actionnement
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux
  • Débit maximal de 1,75 gpm (6,6 lpm) à 45 psi (3,1 bar)
  • La boîte comprend : Pommeau de douche

Matériel

  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
  • La finition Spot Repel™ résiste aux empreintes digitales, aux taches et aux taches d'eau (finition noir mat uniquement)
  • Certaines finitions KOHLER sont dotées de la technologie ScratchShield® qui résiste même aux utilisations quotidiennes les plus difficiles

Conservation de l'eau et remises

  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-REC31299-G
  • Famille de produitsShowerhead
  • Groupe de produitsAvail®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.89
  • Largeur (pouces)5.77
  • Profondeur (pouces)5.77
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers