Publier vos produits
K-T10594-4 Bancroft® Stacked valve trim with metal lever handles, requires valve
Kohler

K-T10594-4 Bancroft® Stacked valve trim with metal lever handles, requires valve

Traduit par Google,

Complétez votre douche Bancroft avec cette garniture de valve empilée, qui présente une silhouette classique qui reflète l'élégance traditionnelle de la collection Bancroft. Les poignées à levier ergonomiques empilées offrent une utilisation facile. Associez cette garniture aux vannes thermostatiques superposées MasterShower® pour une température et un débit d'eau précis.


CARACTÉRISTIQUES

  • Comprend une plaque frontale avec poignées.
  • La poignée supérieure contrôle le volume.
  • La poignée inférieure contrôle le réglage de la température.
  • Fourni avec des poignées à levier en métal conformes à l'ADA.
  • Complète les collections de robinets et d'accessoires Bancroft®.

Matériel

  • La construction en matériaux de qualité supérieure avec des poignées en métal garantit la fiabilité et la durabilité.
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement, dépassant les normes de durabilité de l'industrie.

Installation

  • L'ensemble de garnitures nécessite une vanne pour terminer l'installation.


Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-T10594-4
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsBancroft®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)8.19
  • Largeur (pouces)5.94
  • Profondeur (pouces)3.81
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties