Publier vos produits
K-T16233-4 Margaux® Rite-Temp(R) pressure-balancing bath and shower faucet trim with push-button diverter and lever handle, valve not included
Kohler

K-T16233-4 Margaux® Rite-Temp(R) pressure-balancing bath and shower faucet trim with push-button diverter and lever handle, valve not included

Traduit par Google,

Alliant un design traditionnel à des accents contemporains, les robinets et accessoires Margaux sont un complément idéal à toute salle de bain moderne. Cette garniture de baignoire et de douche incarne le style minimaliste de Margaux avec ses lignes fluides et sa poignée à levier élégante. Associez cette garniture à une soupape d'équilibrage de pression Rite-Temp® avec inverseur à bouton-poussoir, qui maintient la température de l'eau désirée pendant les fluctuations de pression.


CARACTÉRISTIQUES

  • Comprend une garniture de valve, un bec de bain, un bras de douche avec bride et une pomme de douche.
  • La poignée à levier unique contrôle à la fois l'activation/la désactivation et le réglage de la température
  • Comprend un bec de baignoire sans inverseur avec raccord NPT 1/2".
  • Se coordonne avec les robinets et accessoires Margaux pour compléter votre salle de bain.
  • La technologie de membrane à équilibrage de pression maintient la température de sortie à +/- 3 degrés Fahrenheit pendant les fluctuations de la pression de l'eau.
  • La pomme de douche est dotée d'une face de pulvérisation MasterClean™ pour un nettoyage facile.

Remarque : Ce produit ne peut pas être expédié à CO.

Matériel

  • La construction en matériaux de qualité supérieure avec poignée en métal garantit fiabilité et durabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • L'ensemble de garnitures nécessite une vanne pour terminer l'installation.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-T16233-4
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsMargaux®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7.19
  • Largeur (pouces)6.5
  • Profondeur (pouces)10.31
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers