Publier vos produits
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® bath and shower trim kit, 1.75 gpm
Kohler

Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® bath and shower trim kit, 1.75 gpm

Traduit par Google,

S'inspirant des archives, la collection de robinets et d'accessoires de salle de bain Castia de Kohler x Studio McGee combine des influences classiques et modernes dans une expression intemporelle pour la maison. Fabriqués avec une attention méticuleuse aux détails, les robinets mettent en valeur le talent artistique du moletage mécanique de précision et des leviers délicatement estampés, tandis que l'ensemble de la collection présente des points de connexion empilés dans un hommage subtil à la beauté brute des raccords de tuyauterie. Toujours polyvalente, la collection Castia s'harmonise sans effort avec une variété d'environnements.

Caractéristiques

  • Conçu en collaboration avec Studio McGee
  • Pommeau de douche multifonction avec moteur de pulvérisation avancé offrant trois expériences : couverture complète, massage pulsé et jet de soie
  • Débit maximum de 1,75 gpm (6,6 lpm)
  • Une seule poignée contrôle à la fois l'activation marche/arrêt et le réglage de la température.
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux et maximise les performances de pulvérisation
  • Bec de bain 6-5/8" (168 mm) avec raccord coulissant
  • Comprend un bras de douche et une bride
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Castia
  • Nécessite une valve (vendue séparément)
  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®.

Matériel

  • La construction en matériau de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-T35918-4G
  • Famille de produitsShower Trim
  • Groupe de produitsCastia™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7.73
  • Largeur (pouces)6.52
  • Profondeur (pouces)9.74
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers