Publier vos produits
Castia™ by Studio McGee MasterShower® transfer valve trim with lever handle
Castia™ by Studio McGee MasterShower® transfer valve trim with lever handle
Castia™ by Studio McGee MasterShower® transfer valve trim with lever handle
Castia™ by Studio McGee MasterShower® transfer valve trim with lever handle
Castia™ by Studio McGee MasterShower® transfer valve trim with lever handle
Castia™ by Studio McGee MasterShower® transfer valve trim with lever handle
Castia™ by Studio McGee MasterShower® transfer valve trim with lever handle
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee MasterShower® transfer valve trim with lever handle

    Traduit par Google,

    S'inspirant des archives, la collection de robinets et d'accessoires de salle de bain Castia de Kohler x Studio McGee combine des influences classiques et modernes dans une expression intemporelle pour la maison. Fabriqués avec une attention méticuleuse aux détails, les robinets mettent en valeur le talent artistique du moletage mécanique de précision et des leviers délicatement estampés, tandis que l'ensemble de la collection présente des points de connexion empilés dans un hommage subtil à la beauté brute des raccords de tuyauterie. Toujours polyvalente, la collection Castia s'harmonise sans effort avec une variété d'environnements.

    Caractéristiques

    • Conçu en collaboration avec Studio McGee
    • La poignée à levier unique contrôle le débit vers les sorties
    • Rotation de la poignée à 360° avec fonctionnement à trois sorties
    • Rotation de la poignée à 120° avec fonctionnement à deux sorties
    • Lorsqu'elle est utilisée avec les vannes de dérivation MasterShower® de la série K-728, la poignée contrôle le débit vers deux ou trois sorties individuellement ou vers deux sorties à la fois.
    • Lorsqu'elle est utilisée avec les vannes de dérivation MasterShower® de la série K-737, la poignée contrôle le débit vers deux ou trois sorties individuellement (une seule sortie à la fois).
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Castia

    Matériel

    • La construction en matériau de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité
    • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • La technologie brevetée d'installation du joint en K garantit une apparence constante des garnitures, quelle que soit la variabilité de l'installation brute de la vanne.
    • Montage mural
    • Couper uniquement ; nécessite une valve pour terminer l'installation (vendue séparément)

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-T35921-4
    • Famille de produitsTransfer Valves
    • Groupe de produitsCastia™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.75
    • Largeur (pouces)4
    • Profondeur (pouces)3.48
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code ETIMEG017910
    • Nom ETIMAccessories for sanitary devices
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties