Publier vos produits
K-T387-4 Devonshire® Deck-/rim-mount bath faucet trim for high-flow valve with 8-15/16" diverter spout and lever handles, valve not included
Kohler

K-T387-4 Devonshire® Deck-/rim-mount bath faucet trim for high-flow valve with 8-15/16" diverter spout and lever handles, valve not included

Traduit par Google,

Conçus pour capturer l'essence d'une époque révolue, les robinets et accessoires Devonshire apportent un style polyvalent et traditionnel à la salle de bain. Complétez votre baignoire Devonshire avec cette garniture de robinet, dotée d'un bec élégant et de poignées à levier ergonomiques pour un contrôle facile. Associez cette garniture à des vannes à disque en céramique à haut débit avec inverseur pour des performances optimales.


CARACTÉRISTIQUES

  • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent les normes de longévité de l'industrie plus de deux fois pour une durée de vie de performance durable.
  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement, dépassant les normes de durabilité de l'industrie plus de deux fois.
  • Installation plus facile grâce à l'inverseur intégré sur la vanne.
  • Fournit un environnement de pont plus propre et réduit les coûts.
  • Complète la solution de conception Devonshire avec les luminaires et accessoires KOHLER®.


Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-T387-4
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsDevonshire®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1983-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.81
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)8.94
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets