Publier vos produits
Components® MasterShower® volume control valve trim with Oyl handle
Kohler

Components® MasterShower® volume control valve trim with Oyl handle

Traduit par Google,

La forme moderne rencontre la fonction moderne : la collection KOHLER® Components se définit par des formes contrôlées et une précision absolue dans chaque ligne et chaque angle. Avec Components, vous concevez votre baignoire personnalisée en sélectionnant le style et la finition de votre poignée. Cette garniture de douche est dotée d'une poignée à levier élégante et minimaliste. Associez cette garniture à une vanne de contrôle du volume MasterShower® pour un débit d'eau précis.

Caractéristiques

  • Une poignée unique permet l'activation marche/arrêt et le contrôle du volume.
  • Couper uniquement ; nécessite une valve de contrôle du volume MasterShower de 3/4" ou 1/2" (vendue séparément)
  • Se coordonne avec les robinets, accessoires et composants de douche Components pour compléter votre salle de bain.

Matériel

  • La construction en matériau de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • La technologie brevetée d'installation du joint en K garantit une apparence constante des garnitures, quelle que soit la variabilité de l'installation brute de la vanne.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-T78025-8
  • Famille de produitsHandles
  • Groupe de produitsComponents™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.94
  • Largeur (pouces)3.94
  • Profondeur (pouces)4
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers