Publier vos produits
Components® MasterShower® transfer valve trim with Industrial handle
Kohler

Components® MasterShower® transfer valve trim with Industrial handle

Traduit par Google,

La forme moderne rencontre la fonction moderne : la collection KOHLER Components se définit par des formes contrôlées et une précision absolue dans chaque ligne et chaque angle. Avec Components, vous concevez votre baignoire personnalisée en sélectionnant le style et la finition de votre poignée. Cette garniture de douche est dotée d'une poignée industrielle inspirée des vannes de machine et de la conception des tuyaux d'usine. Associez cette garniture à une vanne de transfert ou de dérivation MasterShower® à 2 ou 3 voies pour créer une expérience de douche personnalisée.

Caractéristiques

  • Une poignée industrielle unique contrôle le flux vers les sorties
  • Comprend une plaque frontale avec une poignée industrielle en métal conforme à l'ADA
  • Se coordonne avec les robinets, accessoires et composants de douche Components pour compléter votre salle de bain.

Matériel

  • La construction en matériau de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Montage mural
  • La technologie brevetée d'installation du joint en K garantit une apparence constante des garnitures, quelle que soit la variabilité de l'installation brute de la vanne.
  • Couper uniquement ; nécessite une vanne de dérivation K-728-K ou K-737-K (vendue séparément)

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-T78026-9
  • Famille de produitsHandles
  • Groupe de produitsComponents™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.94
  • Largeur (pouces)3.94
  • Profondeur (pouces)4.44
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers