Publier vos produits
K-T97022-4 Avid® Thermostatic valve trim with lever handle
Kohler

K-T97022-4 Avid® Thermostatic valve trim with lever handle

Traduit par Google,

Avid™ est l'expression par excellence du mouvement esthétique moderne d'aujourd'hui. Le contraste entre les mélanges fluides et les lignes nettes respire la sophistication et le raffinement. Ses courbes subtiles et sensuelles invitent au toucher, tandis que sa géométrie précise donne une sensation de contrôle et de précision. Avid™ apporte chaleur et magnétisme à toute salle de bain moderne et contemporaine. Fidèle à ses origines dans le minimalisme du design, Avid™ fait revivre une manière pure de se connecter avec l'œil et la main.

CARACTÉRISTIQUES

  • La poignée unique contrôle à la fois l'activation/la désactivation et les réglages de température.
  • Poignée ergonomique conforme ADA.
  • Fournit une régulation de la température et une protection anti-brûlure automatique.
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Avid.
  • Nécessite une vanne thermostatique K-2975-KS ou K-2972-KS (vendue séparément).

Matériel

  • La construction en matériaux de qualité supérieure avec poignée en métal garantit fiabilité et durabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Technologie

  • La technologie de diaphragme à équilibrage de pression maintient la température de sortie à +/- 3 degrés Fahrenheit pendant les fluctuations de pression de l'eau.

Installation

  • La technologie d'installation brevetée de joint en K assure une apparence uniforme de la garniture, quelle que soit la variabilité de la robinetterie brute.
  • Montage sur baignoire ou sur pont.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-T97022-4
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsAvid®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.37
  • Largeur (pouces)6.37
  • Profondeur (pouces)3.37
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties