Publier vos produits
K-T97344-4 Stillness® floor-mount bath filler trim with handshower
Kohler

K-T97344-4 Stillness® floor-mount bath filler trim with handshower

4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
Traduit par Google,

Conçue pour les baignoires autoportantes, la garniture de remplissage de baignoire Stillness apporte un look subtil et minimaliste aux salles de bains modernes. Ce remplisseur est doté d'un grand bec arqué pour un style net et saisissant. Une poignée à levier permet de contrôler facilement la température de l'eau et une douchette intégrée offre une commodité supplémentaire pour le bain.

CARACTÉRISTIQUES

  • La poignée à levier unique permet à la fois l'activation/la désactivation et le réglage de la température
  • Comprend une douchette Shift et un tuyau de 60".
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performance durable.
  • Débit maximal de 8 gpm à 45 psi
  • Portée du bec de 8-1/2"
  • Hauteur maximale du bec de 33-3/4"
  • Se coordonne avec les robinets, accessoires et composants de douche Stillness pour compléter votre salle de bain.

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Montage au sol
  • La compatibilité avec la baignoire varie selon l'application

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Length 8-1/2", Height 39-3/8"Width 7-15/16"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-T97344-4
  • Famille de produitsBathtub Faucets Fillers
  • Groupe de produitsStillness®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie