Publier vos produits
K-TLS11077-4 Archer® Rite-Temp(R) bath and shower valve trim with lever handle and spout, less showerhead
Kohler

K-TLS11077-4 Archer® Rite-Temp(R) bath and shower valve trim with lever handle and spout, less showerhead

Traduit par Google,

Le style intemporel et universel de la collection Archer associe des éléments de design subtils trouvés dans les meubles Craftsman aux facettes complexes des bijoux. Cette garniture de robinet de baignoire et de douche Archer comprend un bec de baignoire, un bras de douche avec bride et une poignée à levier unique pour un contrôle précis de l'eau. Associez cette garniture à une soupape d'équilibrage de pression Rite-Temp, qui maintient la température de l'eau désirée pendant les fluctuations de pression.

CARACTÉRISTIQUES

  • Comprend une plaque frontale avec poignée, un bec de bain, un bras de douche avec bride.
  • La poignée unique contrôle à la fois l'activation/la désactivation et le réglage de la température.
  • Fourni avec une poignée à levier métallique conforme à l'ADA.
  • Comprend un bec de baignoire à inverseur avec combinaison 1/2" NPT ou raccord coulissant.
  • À utiliser avec n'importe quelle pomme de douche KOHLER (non fournie).
  • Complète les collections de robinets et d'accessoires Archer®.

Matériel

  • La construction en matériaux de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • L'ensemble de garnitures nécessite une vanne pour terminer l'installation.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-TLS11077-4
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsArcher®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1983-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.5
  • Largeur (pouces)6.5
  • Profondeur (pouces)4.5
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers